JAJSQS4B July 2023 – March 2024 TPS7H6003-SP , TPS7H6013-SP , TPS7H6023-SP
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DEVICE | ABSOLUTE MAXIMUM VOLTAGE (1) | RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE(1) |
---|---|---|
TPS7H6003-SP | 200 V | 150 V |
TPS7H6013-SP | 60 V | 45 V |
TPS7H6023-SP(2) | 22 V | 14 V |