JAJSQS4B July 2023 – March 2024 TPS7H6003-SP , TPS7H6013-SP , TPS7H6023-SP
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VIN to AGND | 10 | 14 | V | |||
EN_HI | 0 | 14 | V | |||
PWM_LI | 0 | 14 | V | |||
BOOT to SW | VSW + 8 | VSW + 14 | V | |||
SW (TPS7H6003-SP) | –10 | 150 | V | |||
SW (TPS7H6013-SP) | –10 | 45 | V | |||
SW (TPS7H6023-SP) | –10 | 14 | V | |||
SW slew rate | 100 | V/ns | ||||
VIN slew rate | 0.03 | V/µs | ||||
PWM_LI, EN_HI slew rate | 2 | V/µs | ||||
Operating junction temperature | –55 | 125 | °C |