JAJSSK4 December 2023 TPSM64406
PRODUCTION DATA
TPSM64406 は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応 DC/DC 設計です。このデバイスは、インターリーブされたスタッカブルな電流モード制御アーキテクチャを使用して、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートしており、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーション、最大 18A の電流に対して最大 6 相をサポートする出力クロックによる高精度の電流共有を実現します。このモジュールは VIN と VOUT の各ピンをパッケージの角に配置し、入力と出力の各コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。
出力電圧範囲が 1V~16V の TPSM64406 は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスで磁気部品の選択も不要です。
TPSM64406 モジュールはスペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル、EMI 改善のためのスペクトラム拡散機能など、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えています。また、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵しているため、信頼性と密度が向上します。このモジュールは、全負荷電流範囲 (FPWM) にわたって一定のスイッチング周波数に設定することも、可変周波数 (PFM) に設定して軽負荷時の効率を高めることもできます。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。