JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCB = 3.3V ± 0.2V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPHL | 伝搬 遅延時間 High から Low 出力 | A から B | プッシュプル駆動 | 2.4 | 3.1 | ns | ||
オープン・ドレイン駆動 | 1.3 | 4.2 | 1.4 | 4.6 | ||||
tPLH | 伝搬 遅延時間 Low から High 出力 | A から B | プッシュプル駆動 | 4.2 | 4.4 | ns | ||
オープン・ドレイン駆動 | 36 | 204 | 28 | 165 | ||||
tPHL | 伝搬 遅延時間 High から Low 出力 | B から A | プッシュプル駆動 | 2.5 | 3.3 | ns | ||
オープン・ドレイン駆動 | 1 | 124 | 1 | 97 | ||||
tPLH | 伝搬 遅延時間 Low から High 出力 | B から A | プッシュプル駆動 | 2.5 | 2.6 | ns | ||
オープン・ドレイン駆動 | 3 | 139 | 3 | 105 | ||||
ten | イネーブル時間 | OE から A または B | 200 | 200 | ns | |||
tdis | ディセーブル時間 | OE から A または B | 40 | 35 | ns | |||
trA | 入力立ち上がり時間 | A ポート立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.3 | 5.6 | 1.9 | 4.8 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 25 | 116 | 19 | 85 | ||||
trB | 入力立ち上がり時間 | B ポート立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.5 | 6.4 | 2.1 | 7.4 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 26 | 116 | 14 | 72 | ||||
tfA | 入力立ち下がり時間 | A ポート立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 2 | 5.4 | 1.9 | 5 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 4.3 | 6.1 | 4.2 | 5.7 | ||||
tfB | 入力立ち下がり時間 | B ポート立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.3 | 7.4 | 2.4 | 7.6 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 5 | 7.6 | 4.8 | 8.3 | ||||
tSK(O) | スキュー (時間)、出力 | チャネル間スキュー | 0.7 | 0.7 | ns | |||
最大 データ・レート | プッシュプル駆動 | 23 | 24 | Mbps | ||||
オープン・ドレイン駆動 | 2 | 2 |