JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
TXS0102 デバイスは、ロジック電圧レベル変換専用に設計された双方向電圧レベル・トランスレータです。A ポートは 1.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧に対応でき、B ポートは 2.3V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。このデバイスは、データ・レート全体を向上させるためのエッジ・レート・アクセラレータ (ワンショット) を備えたパスゲート・アーキテクチャです。オープン・ドレイン・アプリケーションで一般的に使用される 10kΩ のプルアップ抵抗が内蔵されているため、外付け抵抗は不要です。このデバイスはオープン・ドレイン・アプリケーション用に設計されていますが、プッシュプル CMOS ロジック出力の変換も可能です。