JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.2V | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPHL | 伝搬遅延時間 High から Low 出力 | A から B | プッシュプル駆動 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 2.3 | 8.8 | 2.4 | 9.6 | 2.6 | 10 | ||||
tPLH | 伝搬遅延時間 Low から High 出力 | A から B | プッシュプル駆動 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 45 | 260 | 36 | 208 | 27 | 198 | ||||
tPHL | 伝搬遅延時間 High から Low 出力 | B から A | プッシュプル駆動 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 1.9 | 5.3 | 1.1 | 4.4 | 1.2 | 4 | ||||
tPLH | 伝搬遅延時間 Low から High 出力 | B から A | プッシュプル駆動 | 5.3 | 4.5 | 0.5 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 45 | 175 | 36 | 140 | 27 | 102 | ||||
ten | イネーブル時間 | OE から A または B | 200 | 200 | 200 | ns | ||||
tdis | ディセーブル時間 | OE から A または B | 50 | 40 | 35 | ns | ||||
trA | 入力立ち上がり時間 | A ポート 立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 3.2 | 9.5 | 2.3 | 9.3 | 2 | 7.6 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 38 | 165 | 30 | 132 | 22 | 95 | ||||
trB | 入力立ち上がり時間 | B ポート 立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 4 | 10.8 | 2.7 | 9.1 | 2.7 | 7.6 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 34 | 145 | 23 | 106 | 10 | 58 | ||||
tfA | 入力立ち下がり時間 | A ポート 立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 2 | 5.9 | 1.9 | 6 | 1.7 | 13.3 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 4.4 | 6.9 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 6.1 | ||||
tfB | 入力立ち下がり時間 | B ポート 立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.9 | 13.8 | 2.8 | 16.2 | 2.8 | 16.2 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 6.9 | 13.8 | 7.5 | 16.2 | 7 | 16.2 | ||||
tSK(O) | スキュー (時間)、出力 | チャネル間スキュー | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ns | ||||
最大 データ・レート | プッシュプル駆動 | 21 | 22 | 24 | Mbps | |||||
オープン・ドレイン駆動 | 2 | 2 | 2 |