GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Diese isolierte Strommessschaltung kann Lastströme von –10A bis 10 A exakt messen, ohne darauf beschränkt zu sein – mit einer Nennverlustleistung von 2,5 W über einen 25 mΩ-Shunt-Widerstand. Der lineare Bereich des isolierten Verstärkereingangs beträgt –250 mV bis 250 mV mit einem differenziellen Ausgangsspannungshub von –2,05 V bis 2,05 V und einer Gleichtaktspannung (VCM) von 1,44 V. die Verstärkung des isolierten Verstärkerschaltkreises ist auf 8,2 V/V festgelegt. Ein TLV9002 wird verwendet, um das differenzielle Ausgangssignal in ein unsymmetrisches Signal umzuwandeln, das mit einem unsymmetrischen A/D-Wandler wie dem ADS8326 verwendet werden kann sowie die VCMPufferung, die von einem Spannungsteiler abgeleitet wird. Der endgültige Ausgangsspannungsbereich und der Gleichtaktspegel werden mit einer 1,65 V-Referenzspannung festgelegt.