JADA098 March   2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2クロック ツリー
  6. 3クロックの制限
    1. 3.1 内部周波数範囲
    2. 3.2 クロック分周器のパラメータ範囲
    3. 3.3 クロック イネーブル レジスタ
  7. 4手動のクロック ツリー構成レジスタ
    1. 4.1 必要なレジスタ設定
    2. 4.2 手動のクロック ツリー構成でのレジスタ設定
    3. 4.3 サンプル レートと MOD_CLK 周波数ビン
    4. 4.4 消費電力に関する考慮事項
  8. 5PLL 逓倍器および分周器の計算
  9. 6事例 1:カスタム ターゲット モード、非オーディオ レート
    1. 6.1 サンプル スクリプト
  10. 7事例 2:カスタム コントローラ モード、非オーディオ レート
    1. 7.1 サンプル スクリプト
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

概要

TAx5x1x デバイスはいくつかの自動 PLL 構成モードをサポートしており、入力クロック (CCLK、BCLK、FSYNC) に基づいて内部クロックが構成されます。このファミリのデバイスの自動モードはほとんどの一般的な使用事例に対応できますが、手動クロックが必要な場合や望ましい場合もあります。手動クロックの使用事例は次のとおりです。

  1. コントローラ モードで、CCLK が FSYNC 周波数と整数の関係がなく、『デバイスのクロック構成および TAx5x1x ファミリの柔軟なクロッキング』の表 3-7 に記載されている自動 CCLK 固定モードで許容される CCLK 周波数のいずれかではない場合。
    1. たとえば、15MHz CCLK と 48kHz FSYNC です。
  2. クロッキングに関する特定のニーズを満たす、非標準のサンプル レート。自動モードでのサンプル レート検出は WCLK 周波数の特定の範囲でのみ機能し、サポート対象であるすべてのサンプル レートでは半自動モードが機能しますが、内部クロックに関する知識が失われます。
    1. たとえば、50kHz のサンプル レート (自動モードではなく半自動モードでサポートされている) を使用し、PDM クロック、CLKOUT の周波数を指定したり、PLL がオンまたはオフであることを確認したりする場合です。
  3. さまざまなレートの PASI と SASI、またはコントローラおよびターゲット モードのレートなど、非標準のサンプル レートでのサンプル レート変換。詳細については、『TAx5x1x 同期サンプル レート変換』を参照してください。
  4. TAx5x1x の内部クロック方式に関する詳細な知識を必要とするその他の状況。内部クロックについて理解すると、一般的な CLKOUT、PDM クロックを生成したり、チップ間で消費電力を均一にするための設定を再作成したりできます。