JADA098 March   2026 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2クロック ツリー
  6. 3クロックの制限
    1. 3.1 内部周波数範囲
    2. 3.2 クロック分周器のパラメータ範囲
    3. 3.3 クロック イネーブル レジスタ
  7. 4手動のクロック ツリー構成レジスタ
    1. 4.1 必要なレジスタ設定
    2. 4.2 手動のクロック ツリー構成でのレジスタ設定
    3. 4.3 サンプル レートと MOD_CLK 周波数ビン
    4. 4.4 消費電力に関する考慮事項
  8. 5PLL 逓倍器および分周器の計算
  9. 6事例 1:カスタム ターゲット モード、非オーディオ レート
    1. 6.1 サンプル スクリプト
  10. 7事例 2:カスタム コントローラ モード、非オーディオ レート
    1. 7.1 サンプル スクリプト
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

サンプル スクリプト

# Target mode, 16 bit 1-channel TDM
# BCLK in=320kHz, WCLK in=20kHz, PDMCLK out=800kHz, CLKOUT = 12.8MHz
# CLKOUT on GPIO1, PDMCLK on GPIO2

w a0 00 00 #Set page 0
w a0 01 01 #Software Reset
w a0 02 09 #Wake up with AVDD > 2v and all VDDIO level
w a0 0a b1 #GPIO1 = CLKOUT
w a0 0b 41 #GPIO2 = PDMCLK output
w a0 1a 00 #PASI TDM, 16 bit format
w a0 1e 20 #PASI DOUT Ch1 on TDM slot 0
w a0 28 20 #PASI DIN Ch1 on TDM slot 0
w a0 32 6f #FS bin=27, 5% tolerance, custom clock configuration
w a0 34 00 #PLL enabled, fraction mode disabled (D=0000), BCLK is input clock source
w a0 37 20 #PASI/SASI in target configuration (default setting)

w a0 00 03 #page 3
w a0 32 00 #(default) PLL_PDIV_IN is PASI BCLK, PASI BCLK divider source is PLL output
w a0 34 10 #(default) NM div input clock is PLL output
w a0 35 01 #(default) P=1
w a0 36 80 #J MSB=1
w a0 37 00 #D=0000
w a0 38 40 #J LSB=0100 0000 (J=320)
w a0 39 30 #NDIV=1, PDM_DIV=16
w a0 3a 22 #DIG_ADC_MODCLK_DIV=4, mdiv=8
w a0 3b 20 #DIG_DAC_MODCLK_DIV=4, DAC MOD clock 2x enabled (3.072 mode)
w a0 3e 08 #ANA_NM_DIV=8
w a0 44 07 #NDIV, MDIV, PDM_DIV enabled
w a0 45 f0 #MODCLK DIV enabled
w a0 46 05 #CLKOUT source = DSP clock (output of NDIV)
w a0 47 88 #CLKOUT divider enabled, value=8

w a0 00 00 #page 0
w a0 50 00 #(default) ADC Ch1 diff input, 5KOhm, 2Vrms AC-coupled, audio bandwidth
w a0 65 20 #(default) OUT1P LINEOUT, 0dB, DAC ch1 audio bandwidth
w a0 76 88 #enable input channel 1 and output channel 1
w a0 77 08 #different ADC MOD CLK and PDM CLK in dynamic power up/down
w a0 78 e0 #Power up all DAC+ADC channels