JADA170 May 2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830
TI の TAS58xx ファミリには、固定または構成可能なプロセス フローを備えた DSP を内蔵するデバイスが多数含まれています。これにより、ユーザーはクリッピングを回避するための制限機能や、スピーカー本来の周波数特性が不足している場合にその性能を最大限に引き出すためのパラメトリック イコライザの設定、さらにはより高度なオーディオ処理機能などを活用することができます。