ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5802

アクティブ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 22 Power stage supply (max) (V) 20 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 22 Power stage supply (max) (V) 20 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2 × 22.7W、BTL モード (8Ω、20V、THD + N = 1%)
    • 2 × 28W、BTL モード (6Ω、20V、THD + N = 1%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • アイドル ノイズ:65µVrms (標準値)
    • THD+N ≦ 0.06% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • 信号対雑音比 ≥ 108dB (A-weighted)
  • 高効率 Class-D および優れた放熱性能:
    • 90% を超える電力効率、120mΩ の RDS(on)
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル レートをサポート
    • SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、エコー キャンセレーション
    • ステレオ ブリッジ結合 (BTL) をサポート
  • 強化されたオーディオ処理
    • マルチバンドの高度な DRC および AGL
    • 2×15 BQ、スマート EQ 付き
    • ダイナミック EQ およびスマート ベース
    • DC ブロッキング
  • 優れた消費電力プロファイル:
    • ラッチなしの過電流エラー (OCE)
    • 強化された過熱保護機能
      • 過熱警告 (OTW)
      • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • 柔軟な制御戦略
      • ソフトウェア制御 (フル機能)
    • ソリューション サイズの低減
      • 開ループ デバイスと比べて少ない受動部品数
      • PVDD ≤ 12V のほとんどの場合、インダクタレスで動作 (フェライト ビーズ)
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2 × 22.7W、BTL モード (8Ω、20V、THD + N = 1%)
    • 2 × 28W、BTL モード (6Ω、20V、THD + N = 1%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • アイドル ノイズ:65µVrms (標準値)
    • THD+N ≦ 0.06% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • 信号対雑音比 ≥ 108dB (A-weighted)
  • 高効率 Class-D および優れた放熱性能:
    • 90% を超える電力効率、120mΩ の RDS(on)
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル レートをサポート
    • SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、エコー キャンセレーション
    • ステレオ ブリッジ結合 (BTL) をサポート
  • 強化されたオーディオ処理
    • マルチバンドの高度な DRC および AGL
    • 2×15 BQ、スマート EQ 付き
    • ダイナミック EQ およびスマート ベース
    • DC ブロッキング
  • 優れた消費電力プロファイル:
    • ラッチなしの過電流エラー (OCE)
    • 強化された過熱保護機能
      • 過熱警告 (OTW)
      • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • 柔軟な制御戦略
      • ソフトウェア制御 (フル機能)
    • ソリューション サイズの低減
      • 開ループ デバイスと比べて少ない受動部品数
      • PVDD ≤ 12V のほとんどの場合、インダクタレスで動作 (フェライト ビーズ)

TAS5802 は、民生用、商業用、産業用のエレクトロニクスで使用されるラウドスピーカを駆動するための、2×22W のデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは柔軟性が高く、さまざまな制御方式、電源構成、オーディオ I/O 配置で動作できます。

TAS5802 の高性能閉ループ アーキテクチャおよび広いスイッチング周波数範囲により、ほとんどのアプリケーションにおいて、受動部品を減らしインダクタ + コンデンサ (LC) フィルタをなくすことが可能となるため、ソリューションサイズを縮小できます。先進的な電磁干渉 (EMI) 低減手法により、フェライト ビーズ + コンデンサ (BC) フィルタと組み合わせて使用する場合でも、優れた電磁適合性 (EMC) 性能を実現できます。アイドル消費電力 (IPC) を最小限に抑えるために、複数の消費電力手法が実装されています。

TAS5802 は、民生用、商業用、産業用のエレクトロニクスで使用されるラウドスピーカを駆動するための、2×22W のデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは柔軟性が高く、さまざまな制御方式、電源構成、オーディオ I/O 配置で動作できます。

TAS5802 の高性能閉ループ アーキテクチャおよび広いスイッチング周波数範囲により、ほとんどのアプリケーションにおいて、受動部品を減らしインダクタ + コンデンサ (LC) フィルタをなくすことが可能となるため、ソリューションサイズを縮小できます。先進的な電磁干渉 (EMI) 低減手法により、フェライト ビーズ + コンデンサ (BC) フィルタと組み合わせて使用する場合でも、優れた電磁適合性 (EMC) 性能を実現できます。アイドル消費電力 (IPC) を最小限に抑えるために、複数の消費電力手法が実装されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5802 96kHz の広範な処理機能を備えた低アイドル時消費電力の、インダクタ不要、デジタル入力、ステレオ、閉ループ 22W Class-D オーディオ アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/09
アプリケーション・ノート TAS58xx ファミリ Class-D オーディオ アンプでのオーディオ性能 に熟練:Bluetooth スピーカ、テレビ、サウンドバーなどの包括的 ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/04
アプリケーション概要 スピーカ、TV、サウンドバーのオーディオ アンプ:特長、利点、選 択ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23
ユーザー・ガイド TAS5815 and TAS5802 Process Flows PDF | HTML 2025/01/14
証明書 TAS5802PWPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5802EVM — TAS5802 評価基板

TAS5802PWPEVM は、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプである TAS5802PWP の動作と性能を評価する際に役立ちます。TAS5802PWP は、低消費電力と高度なオーディオ処理を特長とする、高性能、ステレオ、閉ループ Class-D アンプです。USB と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、PurePath™ Console 3 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この EVM (評価基板) は、USB インターフェイス経由で、光学 SPDIF 入力、I2S、TDM、オーディオ入力を受け入れます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

TAS5802-SW — TAS5802 PurePath™ Console 3 files

TAS5802 PurePath™ Console 3 files
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ