JADA184 June 2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP
商用グレードの INA240A1 を用いた相電流検出回路は、BOOSTXL-3PHGANINV から引き継がれており、ソフトウェア変更を最小限に抑えつつ基板立ち上げを容易にするため、宇宙グレードの電力段を親設計に可能な限り近い構成としています。
INA901-SP をベースとするハイサイド電流検出オプションは、ステッパ ドライブで一般的に使用され、3 相モーター用途でも地絡検出機能の利点が得られる場合があるため追加されています (図 3-4)。LEO コンステレーションのように放射線耐性要求が比較的低い用途では、INA951-SEP が推奨されます。
図 3-4 INA901-SP をベースとするハイサイド電流検出オプションTI が提供している他の宇宙グレード相電流検出ソリューションとしては、定電流源を追加した INA951-SEP または INA901-SP (INA901-SP の双方向トポロジ)、最大 40V のコモン モード入力電圧に対応する OPA4H199-SEP/-SP、INA1H94-SEP/-SP と OPA4H199-SEP/-SP または OPA4H014-SEP の組み合わせ (-150V ~ +150V のコモン モード入力対応) をベースとしたものがあります。