ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1121-SP

アクティブ

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.25 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 13.2 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 10 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 6.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.25 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 13.2 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 10 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 6.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² (6.211 mm × 9.696 mm)
  • 吸収線量放射線特性評価済み。
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si) または 50krad(Si)

  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • LET = 75MeV-cm2/mg で、シングル イベント機能割り込み (SEFI) 特性評価済み
    • LET = 75MeV-cm2/mg でシングル イベント過渡 (SET) 特性評価済み
  • ワイド VIN 範囲:2.25V ~ 14V
  • 2A の最大出力電流
  • 3V を超える VIN の負荷および温度に対する精度:±1.5%
  • 3V 未満の VIN の負荷および温度に対する精度:±1.8%
  • 外付けコンデンサによるソフトスタート (SS) 制御
  • 電源シーケンス用、オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • 外付け抵抗 (CL) でプログラム可能な電流制限
  • STAB ピンを活用したオプションの外部制御ループ補償が可能
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • ASTM E595 に準拠した脱ガス試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲:-55℃~125℃
  • 吸収線量放射線特性評価済み。
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si) または 50krad(Si)

  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • LET = 75MeV-cm2/mg で、シングル イベント機能割り込み (SEFI) 特性評価済み
    • LET = 75MeV-cm2/mg でシングル イベント過渡 (SET) 特性評価済み
  • ワイド VIN 範囲:2.25V ~ 14V
  • 2A の最大出力電流
  • 3V を超える VIN の負荷および温度に対する精度:±1.5%
  • 3V 未満の VIN の負荷および温度に対する精度:±1.8%
  • 外付けコンデンサによるソフトスタート (SS) 制御
  • 電源シーケンス用、オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • 外付け抵抗 (CL) でプログラム可能な電流制限
  • STAB ピンを活用したオプションの外部制御ループ補償が可能
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • ASTM E595 に準拠した脱ガス試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲:-55℃~125℃

TPS7H1121は、耐放射線特性をもった低ドロップアウトのリニアレギュレータ (LDO) で、広い入力電圧範囲で動作し、宇宙環境で使用されるデバイスへの電力供給に最適化されています。デバイスは 2.25V~14V の入力に対して、最大 2A の電流を供給できます。

このデバイスは安定性が優れており、広い範囲で調整可能な電流制限機能を搭載しています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1121 にはイネーブル オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、パワー グッドのオープン ドレイン出力が搭載されています。

TPS7H1121は、耐放射線特性をもった低ドロップアウトのリニアレギュレータ (LDO) で、広い入力電圧範囲で動作し、宇宙環境で使用されるデバイスへの電力供給に最適化されています。デバイスは 2.25V~14V の入力に対して、最大 2A の電流を供給できます。

このデバイスは安定性が優れており、広い範囲で調整可能な電流制限機能を搭載しています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1121 にはイネーブル オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、パワー グッドのオープン ドレイン出力が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS7H1111-SP アクティブ 耐放射線特性、QML-P および QML-V、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ QMLV high-performance LDO with lower noise, higher PSRR

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H1121-SP および TPS7H1121-SEP、2.25V~14V 入力、2A、耐放射線低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/11/07
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1121-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026/02/13
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1121-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2024/09/19
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1121-SP Single-Event Effects (SEE) PDF | HTML 2024/09/18
* SMD TPS7H1121-SP SMD 5962-23203 2024/12/16
ホワイト・ペーパー 宇宙用の IC 調達:COTS 部品の追加スクリーニングと宇宙用途向 け強化製品 (SEP) の長所と短所 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/06
アプリケーション・ノート TI の宇宙用拡張製品 (SEP) と宇宙用製品 (SP) をベースとする、 高い拡張性を備えた宇宙用モーター制御プラットフォーム PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/16
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/20
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/08/18
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/07
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025/02/20
証明書 TPS7H1121EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/05
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023/08/30
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/19
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020/08/21
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H1121EVM-CVAL — TPS7H1121-SP 評価基板

TPS7H1121EVM-CVAL は、単一の TPS7H1121-SP LDO レギュレータの動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントと SMA コネクタによる簡単な性能検証が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7H1121-SP PSpice Model

SLVME97.ZIP (36 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010984 — 宇宙グレード、SWaP 最適化、10A、150V、BLDC およびステッパ モーター制御プラットフォームのリファレンス デザイン

TIDA-010984 は、包括的な宇宙グレードのモーター制御プラットフォームを紹介します。この設計は、台形波制御またはフィールド指向制御 (FOC) を使用して、単一の 2 相および 3 相ステッパ、またはデュアル 3 相モーター構成をサポートし、ピン互換の部品によってさまざまな放射線耐性レベルに対応します。MATLAB®/Simulink® を利用したモデルベース設計でソフトウェア開発期間を短縮することができ、GaN テクノロジーと高集積デバイスによって基板面積と熱管理負荷を最小限に抑制できます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ