TPS7H1121-SEP
- 吸収線量放射線特性評価済み。
-
放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si) または 50krad(Si)
-
- シングル イベント効果 (SEE) の特性
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
- LET = 75MeV-cm2/mg で、シングル イベント機能割り込み (SEFI) 特性評価済み
- LET = 75MeV-cm2/mg でシングル イベント過渡 (SET) 特性評価済み
- ワイド VIN 範囲:2.25V ~ 14V
- 2A の最大出力電流
- 3V を超える VIN の負荷および温度に対する精度:±1.5%
- 3V 未満の VIN の負荷および温度に対する精度:±1.8%
- 外付けコンデンサによるソフトスタート (SS) 制御
- 電源シーケンス用、オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
- 外付け抵抗 (CL) でプログラム可能な電流制限
- STAB ピンを活用したオプションの外部制御ループ補償が可能
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- ASTM E595 に準拠した脱ガス試験済みのプラスチック パッケージ
- 軍用温度範囲:-55℃~125℃
TPS7H1121は、耐放射線特性をもった低ドロップアウトのリニアレギュレータ (LDO) で、広い入力電圧範囲で動作し、宇宙環境で使用されるデバイスへの電力供給に最適化されています。デバイスは 2.25V~14V の入力に対して、最大 2A の電流を供給できます。
このデバイスは安定性が優れており、広い範囲で調整可能な電流制限機能を搭載しています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1121 にはイネーブル オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、パワー グッドのオープン ドレイン出力が搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H1121EVM — TPS7H1121-SEP/QMLP:2.25V ~ 14V 入力、2A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの評価基板
TPS7H1121EVM は、単一の TPS7H1121-SEP LDO レギュレータ (プラスチック パッケージ) の動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントと SMA コネクタによる簡単な性能検証が可能です。
TIDA-010984 — 宇宙グレード、SWaP 最適化、10A、150V、BLDC およびステッパ モーター制御プラットフォームのリファレンス デザイン
TIDA-010984 は、包括的な宇宙グレードのモーター制御プラットフォームを紹介します。この設計は、台形波制御またはフィールド指向制御 (FOC) を使用して、単一の 2 相および 3 相ステッパ、またはデュアル 3 相モーター構成をサポートし、ピン互換の部品によってさまざまな放射線耐性レベルに対応します。MATLAB®/Simulink® を利用したモデルベース設計でソフトウェア開発期間を短縮することができ、GaN テクノロジーと高集積デバイスによって基板面積と熱管理負荷を最小限に抑制できます。
TIDA-011004 — 宇宙グレード 3U VPX 電源モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、宇宙空間対応の 3U VPX アーキテクチャ向けの VITA-62 規格に準拠した、宇宙グレードの電源モジュールです。宇宙用 VPX 規格は、さまざまなミッション プロファイルで使用できるモジュール式で拡張可能なシステムのフレームワークを定義することで、標準化と相互運用性を確保します。このリファレンス デザインは、小型のフォーム ファクタで実装されながらも全体的に高い性能を維持しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。