JADA265 July 2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP
半導体製品を宇宙飛行用として認定することは、極めて複雑な取り組みです。意思決定に際しては、部品代理店および半導体メーカーの専門知識を活用してください。追加スクリーニング済み部品とカタログ掲載の宇宙用グレード部品は、効果的に相互補完できるためです。
技術面または商業面での強い要因により追加スクリーニングが必要となる場合は、それに伴うリスクを十分に認識し、先手を打って対応します:
適切な宇宙用グレード デバイスが存在する場合は、通常、そのデバイスが優先的な選択肢となります。宇宙グレードの部品には、次のような利点があります。
コストが懸念事項となる場合、特に 1,000 個以上の大量調達では、テキサス インスツルメンツなどのサプライヤと協議し、価格のオプションを検討してください。
覚えておくべき点:試験によって部品に品質を後付けすることはできません (Staerk、2000)。