JADA289D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2一般的な認証手順
  5. 3規制準拠の概要
    1. 3.1 欧州連合の規制:無線機器指令 (RED)
      1. 3.1.1 短距離レーダー (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短距離レベル プロービング レーダー (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 許容周波数範囲と動作帯域幅
        2. 3.1.2.2 アンテナの要件
      3. 3.1.3 RF 露出制限 - EN 62311
      4. 3.1.4 電気的安全性 - EN 62368
      5. 3.1.5 電磁両立性 (EMC) - EN 301 489
    2. 3.2 連邦通信委員会 (FCC)
      1. 3.2.1 最終製品および FCC 条項
      2. 3.2.2 60GHz レーダーの動作 (47 CFR §15.255)
        1. 3.2.2.1 基本波放射レベル、BW、最大デューティ サイクル
        2. 3.2.2.2 スプリアス放射
        3. 3.2.2.3 周波数安定性
        4. 3.2.2.4 FCC の免除およびその他の関連情報
      3. 3.2.3 レベル プロービング レーダー (47 CFR §15.256)
        1. 3.2.3.1 使用上の制限
        2. 3.2.3.2 基本波放射、BW
        3. 3.2.3.3 アンテナの制限
        4. 3.2.3.4 不要な放射
      4. 3.2.4 モジュラー承認 (47 CFR §15.212)
      5. 3.2.5 電磁波ばく露要件
    3. 3.3 日本の電波法
      1. 3.3.1 BW、指定された周波数、および公差
      2. 3.3.2 帯域外およびスプリアス放射
      3. 3.3.3 コントローラの機能
    4. 3.4 無線計画調整部門 (WPC)
      1. 3.4.1 許可されている動作周波数と承認
      2. 3.4.2 機器タイプの承認
    5. 3.5 連邦電気通信機構 (IFT)
      1. 3.5.1 基本波放射レベルと BW
    6. 3.6 ブラジル電気通信庁 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基本波放射レベル、BW、最大デュー ティサイクル
      2. 3.6.2 ライセンス
    7. 3.7 運輸通信省 (MTC)
    8. 3.8 国家通信局 (ENACOM)
  6. 4適用される条件と式
    1. 4.1 デューティ サイクル係数
    2. 4.2 実効等方放射電力 (EIRP)
    3. 4.3 フリスの公式
    4. 4.4 遠方界境界
  7. 5ツールとセットアップ
    1. 5.1 ハードウェア設定
    2. 5.2 内部ラボのテスト設定
      1. 5.2.1 近傍界回路プロービング
      2. 5.2.2 占有帯域幅テスト
      3. 5.2.3 放射パターンの測定
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 LUA スクリプトの実行
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS テストケース
  8. 6共通の問題と解決策
    1. 6.1 ピーク電力
    2. 6.2 占有帯域幅
    3. 6.3 スプリアス放射
      1. 6.3.1 14.4GHz 高調波
      2. 6.3.2 推奨される解決策
        1. 6.3.2.1 ハードウェア測定
        2. 6.3.2.2 ソフトウェア測定
          1. 6.3.2.2.1 APLL のデューティ サイクリング
          2. 6.3.2.2.2 BSS ファームウェアでの APLL VCO RTRIM 設定
    4. 6.4 オーバーシュート
    5. 6.5 周波数安定性
      1. 6.5.1 CW 信号の生成
      2. 6.5.2 温度および電圧範囲全体にわたる周波数安定性
    6. 6.6 EIRP スパイクおよびスペクトル アナライザ BW
  9. 7参考資料
  10. 8改訂履歴
Application Note

TI ミリ波レーダー デバイス規制準拠ガイド

最新の英語版をダウンロード