JADA289D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2一般的な認証手順
  5. 3規制準拠の概要
    1. 3.1 欧州連合の規制:無線機器指令 (RED)
      1. 3.1.1 短距離レーダー (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短距離レベル プロービング レーダー (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 許容周波数範囲と動作帯域幅
        2. 3.1.2.2 アンテナの要件
      3. 3.1.3 RF 露出制限 - EN 62311
      4. 3.1.4 電気的安全性 - EN 62368
      5. 3.1.5 電磁両立性 (EMC) - EN 301 489
    2. 3.2 連邦通信委員会 (FCC)
      1. 3.2.1 最終製品および FCC 条項
      2. 3.2.2 60GHz レーダーの動作 (47 CFR §15.255)
        1. 3.2.2.1 基本波放射レベル、BW、最大デューティ サイクル
        2. 3.2.2.2 スプリアス放射
        3. 3.2.2.3 周波数安定性
        4. 3.2.2.4 FCC の免除およびその他の関連情報
      3. 3.2.3 レベル プロービング レーダー (47 CFR §15.256)
        1. 3.2.3.1 使用上の制限
        2. 3.2.3.2 基本波放射、BW
        3. 3.2.3.3 アンテナの制限
        4. 3.2.3.4 不要な放射
      4. 3.2.4 モジュラー承認 (47 CFR §15.212)
      5. 3.2.5 電磁波ばく露要件
    3. 3.3 日本の電波法
      1. 3.3.1 BW、指定された周波数、および公差
      2. 3.3.2 帯域外およびスプリアス放射
      3. 3.3.3 コントローラの機能
    4. 3.4 無線計画調整部門 (WPC)
      1. 3.4.1 許可されている動作周波数と承認
      2. 3.4.2 機器タイプの承認
    5. 3.5 連邦電気通信機構 (IFT)
      1. 3.5.1 基本波放射レベルと BW
    6. 3.6 ブラジル電気通信庁 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基本波放射レベル、BW、最大デュー ティサイクル
      2. 3.6.2 ライセンス
    7. 3.7 運輸通信省 (MTC)
    8. 3.8 国家通信局 (ENACOM)
  6. 4適用される条件と式
    1. 4.1 デューティ サイクル係数
    2. 4.2 実効等方放射電力 (EIRP)
    3. 4.3 フリスの公式
    4. 4.4 遠方界境界
  7. 5ツールとセットアップ
    1. 5.1 ハードウェア設定
    2. 5.2 内部ラボのテスト設定
      1. 5.2.1 近傍界回路プロービング
      2. 5.2.2 占有帯域幅テスト
      3. 5.2.3 放射パターンの測定
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 LUA スクリプトの実行
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS テストケース
  8. 6共通の問題と解決策
    1. 6.1 ピーク電力
    2. 6.2 占有帯域幅
    3. 6.3 スプリアス放射
      1. 6.3.1 14.4GHz 高調波
      2. 6.3.2 推奨される解決策
        1. 6.3.2.1 ハードウェア測定
        2. 6.3.2.2 ソフトウェア測定
          1. 6.3.2.2.1 APLL のデューティ サイクリング
          2. 6.3.2.2.2 BSS ファームウェアでの APLL VCO RTRIM 設定
    4. 6.4 オーバーシュート
    5. 6.5 周波数安定性
      1. 6.5.1 CW 信号の生成
      2. 6.5.2 温度および電圧範囲全体にわたる周波数安定性
    6. 6.6 EIRP スパイクおよびスペクトル アナライザ BW
  9. 7参考資料
  10. 8改訂履歴

モジュラー承認 (47 CFR §15.212)

レーダーの用途によっては、1 回で認証可能なレーダー モジュールを作成し、各最終製品の帯域内試験 (§15.255) なしで複数の異なるホスト システムに組み込むほうが良い場合があります。このようなソリューションは「モジュラー承認」レーダーと呼ばれます。このレーダーは単一の PCB で構成され、レーダー チップ、水晶発振器、電源が内蔵されています。これらはすべてシールドで覆う必要があります。このモジュラー承認プロセスは 47 CFR §15.212 で規定され、KDB 44637 に詳細が記述されています。この主な利点は、企業やその顧客が、試験の負担を軽減することで時間とコストの両方を節約できる点です。

これは、Bluetooth® や Wi-Fi® などのモジュールを作成する際に使用されるプロセスと同じです。このプロセスで作成したモジュールは、1 つの会社の製品内で使用することも、他社が最終製品に組み込める製品として販売することも可能です。

モジュラー承認のレーダーの一部として作成する必要がある重要な書類 (顧客向けの文書) があります。顧客は、モジュールをホスト システムに統合する方法と、予期せぬ放射がないことを確認するために推奨されるテストについて、正確に理解する必要があります。内部モジュールのみの場合、この要件は緩和されます。ただし、このプロセスでは、最終的な統合システムでインバンド テストの必要がなくなるだけであることに注意することが重要です。このプロセスによって、安全性または EMC 試験の要件が免除されることはありません。

他の FCC 申請と同様に、申請の連絡先と FCC ID を識別するために、FCC 登録コードを設定する必要があります。FCC ID は、3 ~ 5 文字のプレフィックスと、その後に続くメーカー選択の最大 15 文字で構成されます。最初の 3 ~ 5 文字は FCC によって割り当てられ、申請者コードと呼ばれます。モジュラー承認を申請する前に、申請者コードを申請し、所定の料金を支払う必要があります。これは、他の FCC 機器の承認と同じです。

残念ながら、レーダーのモジュラー承認は FCC によってのみ許可されており、他の規制機関では許可されていません。ただし、他の規制環境 (ETSI や JRL など) では、モジュールでインバンド テストを 1 回実行し、その結果を将来のホスト統合で活用することで、テスト全体の負荷を軽減できます。これらの規制に関する最新の解釈については、テスト ハウスまたは法務アドバイザーに確認してください。