JADA311 August   2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 はじめに
  5. 2 TDA4x 評価基板で使用される OSPI/QSPI フラッシュ デバイス
  6. 3 カスタム ボードの OSPI フラッシュ選択の考慮事項
  7. 4 OSPI アクセス モード
    1. 4.1 直接アクセス (DAC)
    2. 4.2 間接アクセス (INDAC)
    3. 4.3 ソフトウェア トリガ命令 (STIG)
    4. 4.4 XIP (Execute-In-Place)
    5. 4.5 推奨の OSPI アクセス モード
  8. 5 OSPI クロック周波数のサポート
  9. 6 OSPI フラッシュおよびブートのサポート
  10. 7 OSPI の移行と必要な更新
  11. 8 SDK ドライバのサンプルを使用した OSPI 構成の検証
  12. 9 TDA4x デバイスでの一般的な OSPI の問題
    1. 9.1 DAC アドレッシングの制限
    2. 9.2 PHY チューニングの問題
  13. 10QSPI ブート サポートに関する考慮事項
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料

直接アクセス (DAC)

直接アクセス (DAC) モードでは、外部フラッシュにメモリ マップされたインターフェイスが利用できます。このモードでは、マップされたアドレス空間にプロセッサがアクセスすると、読み取りアクセスが自動的にトリガされます。

このモードは一般的に次の用途に使用されます。

  • 高性能な読み取り動作
  • XIP (Execute-In-Place)
  • 外部フラッシュから直接コードを実行

DAC モードでは、フラッシュ メモリはシステム メモリ マップに表示されます。