JADZ016C September   2022  – June 2026 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2. 1影響を受けるモジュール
  3. 2命名規則、パッケージの記号表記、リビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  4. 3シリコン リビジョン1.0 の使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2134
    2. 3.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2063
      4.      i2064
      5.      i2065
      6.      i2079
      7.      i2087
      8.      i2097
      9.      i2102
      10.      i2103
      11.      i2120
      12.      i2134
      13.      i2137
      14.      i2146
      15.      i2157
      16.      i2159
      17.      i2160
      18.      i2161
      19.      i2163
      20.      i2166
      21.      i2177
      22.      i2189
      23.      i2190
      24.      i2196
      25.      i2197
      26.      i2205
      27.      i2215
      28.      i2216
      29.      i2219
      30.      i2232
      31.      i2234
      32.      i2242
      33.      i2244
      34.      i2249
      35.      i2253
      36.      i2271
      37.      i2272
      38.      i2278
      39.      i2279
      40.      i2310
      41.      i2311
      42.      i2312
      43.      i2320
      44.      i2326
      45.      i2330
      46.      i2351
      47.      i2362
      48.      i2366
      49.      i2371
      50.      i2372
      51.      i2378
      52.      i2381
      53.      i2383
      54.      i2399
      55.      i2401
      56.      i2409
      57.      i2413
      58.      i2414
      59.      i2415
      60.      i2419
      61.      i2422
      62.      i2424
      63.      i2431
      64.      i2435
      65.      i2436
      66.      i2437
      67.      i2449
      68.      i2459
      69.      i2482
  5.   商標
  6.   改訂履歴

i2326

PCIe:SSC を有効化するために必要となるフラクショナル モードで動作する MAIN_PLLx は、PCIe Refclk ジッタ制限に準拠していません

詳細:

MAIN_PLLx はオプションで SERDES および外部コンポーネント用に 100MHz PCIe Refclk を供給するために使用され、フラクショナル モードで構成されている場合、PCIe Refclk ジッタ制限に準拠しません。SSC を有効化するにはフラクショナル モードが必要なため、SSC モードは PCIe Refclk ジッタ制限に準拠しません。

回避方法:

MAIN_PLLx から 100MHz PCIe Refclk を供給する場合、MAIN_PLLx は整数モードのみ (DACEN = 0、DSMEN = 0) に構成する必要があります。これにより、PLL がフラクショナル モードで動作する必要のある PCIe Refclk に SSC を使用することを防止できます。PCIe インターフェイスで SSC が必要な場合は、SSC 付きの外部 Refclk ジェネレータを使用して、SERDES 100MHz Refclk を提供する必要があります。