JAJA690G august 2022 – may 2023 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC4422 , DLPC6401 , DLPC6540
開発者の中には、DLP が何を表すのかを質問する方もいらっしゃいます。 これらの 3 つの文字の組み合わせには何の意味もありません。DLP テクノロジーは、DMD によって実現されるテクノロジーの登録商標です。詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP® ブランドおよびロゴ・ガイドライン』をご覧ください。
テキサス・インスツルメンツの DLP テクノロジーは、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD、図 3-1) を使用して光を変調する高速スイッチング微小電気機械システム (MEMS) テクノロジーです。DMD は 800 万個強のマイクロミラーを内蔵でき、さまざまな解像度とサイズで提供されています。各マイクロミラーは、ディスプレイ上の 1 つ以上のピクセルを表現できます。マイクロミラーは独立して制御され、カラー・シーケンシャル照明と同期することで、事実上あらゆる面上に美しい画像を生成します。場合によっては、DLP チップの速度、独自のアルゴリズム、光学エンジン内に配置された光学アクチュエータの組み合わせにより、ピクセル密度を向上させ、最小 2.7μm (2.7μm:4 方向アクチュエータを使用した 5.4μm TRP ピクセル・ノード) の実効ピクセル・ピッチを達成することもできます。
DLP テクノロジーが美しい画像を作成する方法については、このビデオをご覧ください。