DLPC3433

アクティブ

製品詳細

Component type Display Controller Chipset family DLP3010, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3433, DLPC3438 Display resolution (max) 720p (1280x720) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP3010, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3433, DLPC3438 Display resolution (max) 720p (1280x720) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZVB) 176 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • DLP3010 (0.3 720p) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 120Hz の入力フレーム・レート
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御
      • 局所的な輝度ブースト
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • アクティブ電力管理処理
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
    • フィールド・スケーリング・デインターレース
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
    • パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • MIPI DSI インターフェイス・タイプ 3 (DLPC3433 のみサポート)
    • 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • デバイス構成の I2C 制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 表示画像の回転
    • 1 フレーム・レイテンシ
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 または DLPA3005と組み合わせ
  • DLP3010 (0.3 720p) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 120Hz の入力フレーム・レート
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御
      • 局所的な輝度ブースト
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • アクティブ電力管理処理
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
    • フィールド・スケーリング・デインターレース
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
    • パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • MIPI DSI インターフェイス・タイプ 3 (DLPC3433 のみサポート)
    • 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • デバイス構成の I2C 制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 表示画像の回転
    • 1 フレーム・レイテンシ
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 または DLPA3005と組み合わせ

DLP3010 (0.3 720p) チップセットの一部である DLPC3433 および DLPC3438 デジタル・コントローラは、DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の安定した動作をサポートします。DLPC3433 および DLPC3438 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、高解像度の HD ディスプレイを実現します。

設計を開始する方法については、「TI のDLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer’s Guide」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。

DLP3010 (0.3 720p) チップセットの一部である DLPC3433 および DLPC3438 デジタル・コントローラは、DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の安定した動作をサポートします。DLPC3433 および DLPC3438 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、高解像度の HD ディスプレイを実現します。

設計を開始する方法については、「TI のDLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer’s Guide」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DLPC3438 アクティブ DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ This device offers the same functionality in a larger package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC3433 および DLPC3438 ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2022/09/01
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024/05/14
ユーザー・ガイド DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3435 and DLPC3438 Software Programmer's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2023/04/18
ホワイト・ペーパー TI DLP® Pico™ Technology for Smartphone Companion Projectors: A Pocket-sized Big PDF | HTML 2022/09/16
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022/05/05
セレクション・ガイド TI DLP® technology for mobile projectors 2021/03/01
アプリケーション・ノート DLPC34xx Controller Image Calibration PDF | HTML 2020/01/08
ホワイト・ペーパー TI DLP® Pico™ Technology for smart home applications (Rev. B) 2019/02/08
アプリケーション・ノート DLPC34xx General System Design Guide Application Note (Rev. A) PDF | HTML 2019/02/04
ユーザー・ガイド DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017/12/08
アプリケーション・ノート DLP Technology for Near Eye Display (NED) (Rev. A) 2017/08/04
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016/08/19
アプリケーション・ノート Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015/10/07
アプリケーション・ノート TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014/12/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ファームウェア

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP®Pico™ ファームウェア セレクタ

さまざまな DLPC34xx コントローラ / 構成向けのファームウェア セレクタ
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DLPC094 — Throw Ratio Calculator

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI DLP®Pico プロジェクション ディスプレイ システムでリアルタイム色管理を実現します。  このリファレンス デザインは、LED を使用した TI DLP Pico テクノロジ ディスプレイを搭載した製品の分野で自動色補正を実現します。自動色補正を使うと、輝度特性の時間や温度の変化に合わせて LED 電流のキャリブレーションを行うことができます。  ホワイト ポイントの自動補正には、すべての色の色温度と色の外観が含まれます。DLP Pico ディスプレイの実装には、MSP430 マイコンと光学エンジン内の RGB カラー センサが含まれます。

主な利点:

  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01571 — DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン

このディスプレイ リファレンス デザインは、DLP Pico™ 0.3 インチ TRP HD 720p ディスプレイ チップセットを搭載しており、DLP LightCrafter™ ディスプレイ 3010-G2 評価モジュール (EVM) に実装されています。モバイル スマート テレビ、バーチャル アシスタント モバイル プロジェクタ、デジタル サイネージなど、さまざまなプロジェクション ディスプレイ アプリケーションに適したHD解像度を実現します。このデザインには、DLP3010 720p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、 DLPC3433 ディスプレイ (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZVB) 176 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ