JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
#GUID-17B00167-9C5B-4B48-9B75-82AD6418DFEB/T4743286-17 に、部品表 (BOM) を示します。
| コード | 数量 | 値 | 説明 | パッケージ | 型番 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB | 1 | 流量計 PCB、2 層基板 | ||||
| C1 | 1 | 10μF | 10μF コンデンサ、20%、10V、0603 |
0603 |
LMK107BC6106MA-T | Taiyo Yuden |
| R1、R2 |
2 |
10kΩ |
10K 抵抗、5%、0.1W、0603 |
0603 |
RC0603JR-0710KL | YAGEO |
| J1 | 1 | ヘッダ、2.54mm、4 × 1、金、TH | 2.54mm、4 × 1 | BHS-104-G-A | Samtec | |
| U1 | 1 | DRV5013、SOT-23 | SOT-23 | DRV5013FAQDBZR | テキサス・インスツルメンツ | |
| O リング | 1 | 1.5mm 幅のニトリルゴム性 O リング、内径 40mm、外径 43mm | ||||
| シャフト |
1 |
直径 4mm x 25mm ステンレス・スチール・ロッド | ||||
|
ベアリング |
2 |
密閉型ベアリング:内径 4mm、外径 10mm、4mm 厚 | MR104-2RS | Bearings Direct | ||
|
リング磁石 |
1 | 8 極、ラジアル多極磁石、穴 8mm、外径 1/2 インチ | G8-H-315-50-8 | Phoenix America | ||
|
ディスク磁石 |
8 |
直径 1/4 インチ × 1/16 インチ厚の N52 軸方向磁化ディスク磁石 | D41-N52 | K&J Magnetics | ||
|
PTFE テープ |
1 | PTFE テープ、½ インチ幅 | 21TF19 | Grainger | ||
|
ねじ |
4 |
粗ねじ、¾ インチ長 #6 | 32MT17 | Grainger | ||
|
ナイロン製ねじ |
2 |
2-56 ナイロン製ねじ、1/8 インチ長、パン・ヘッド・フィリップス | 94735A705 | McMaster - Carr | ||
|
流量計上面 |
1 |
流量計上面、3D プリント、2 バージョン:垂直と水平 | ||||
|
流量計本体 |
1 |
流量計本体、3D プリント ABS、1 バージョン | ||||
|
インペラ |
1 | インペラ、3D プリント、3 バージョン:水平、交互、リング磁石 | ||||
|
流量計カバー |
1 |
流量計カバー、3D プリント、2 バージョン:水平、垂直 |