JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
最後に、流量計の設計で使用するカバーを取り付けます。垂直センサ・オプションの場合、このカバーは PCB にも取り付けます。カバーには、ピン・ヘッダまたはワイヤを流量計外に配線するためのスロットがあります。流量計のこの段は前の流量計段から分離されているため、この接続に防水を適用する必要はありません。最終的な組み立てでは、外側の取り付け穴に 4 個のねじを装着する必要があります。組み立ての結合部で液体の漏れが発生しないように、4 個のねじで十分な締め付け圧が生成されるようにしてください。並目ねじを流量計本体に挿入します。#GUID-92F33386-27C9-4ADC-86A4-4D81955FD473 に、水平流量計の最終的な組み立てを示します。
特定の評価設定に合わせて、入口と出口に ½ インチの PVC 固定具を取り付けます。流量計本体に固定具を取り付ける場合は、PVC プライマと PVC 接着剤を使用してください。初期の防水評価のためには、センシング PCB を取りはずします。