JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
組み立ては、直径 4mm のステンレス・スチール・シャフトを流量計本体に取り付けることから開始します。この部品は押し入れて装着しますが、アセンブリに過度の力を加える必要はありません。シャフトがくぼみにはまらない場合は、取り付け位置の内径を研磨します。#GUID-274524CA-2683-49E3-B609-5962660CE8DC に、適切に組み立てられたシャフトと流量計本体を表示します。