JAJA816E July 1994 – July 2021
近年、CMOS(AC/ACT、AHC/AHCT、 ALVC、CBT、 CBTLV、HC/HCT、LVC、LV/LV-A)およびBiCMOS(ABT、ALVT http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=ALVT#linkId=2、BCT、 FB、 GTL、およびLVT)ロジックファミリは、半導体市場での地位をさらに強化しています。新しい設計は、PC、ワークステーション、デジタルスイッチなど、存在するほぼすべてのシステムで両方のテクノロジーを採用しています。その理由は明らかです。現在の市場で、消費電力が大きな課題になってきているためです。CMOS と BiCMOS の各デバイスを使用してシステムを設計する場合、これらのファミリの特性と、システム内での入出力の挙動を理解する必要があります。設計者はデータシートの仕様内で設計するだけでなく、メーカーが要求するすべてのルールと制限に従うことが非常に重要です。デバイスの入力動作は詳細に記載されていないため、このアプリケーションレポートではCMOSおよびBiCMOSファミリ全般の入力特性について解説します。また、フローティング入力が問題となるファミリの設計時に生じる問題に対処する方法についても解説します。こうした入力による挙動を理解することで、より堅牢な設計と信頼性の向上を実現できます。