JAJA816E July 1994 – July 2021
CMOS と BiCMOS 両方のファミリは CMOS 入力構造を採用しています。 この構造は、図 1-1に示すように、VCC への P チャネルとGND への N チャネルで構成されるインバータです。Low レベル入力の場合、P チャネルトランジスタはオンで N チャネルはオフで、電流は VCCから流れ、ノードは HIGH 状態になります。HIGHレベル入力では、Nチャネルトランジスタがオンだと P チャネルがオフになり、電流は GND に流れ、ノードは LOW になります。どちらの場合も、電流はVCCから GND に流れません。ただし、ある状態から別の状態に切り替えるとき、入力はしきい値の領域を超え、N チャネルと P チャネルが同時にオンになり、VCCと GND の間に電流パスを生成します。この電流サージは、入力がしきい値の領域(0.8V ~ 2V)内にある時間の長さに応じて損傷を与える可能性があります。電源電流(ICC)は入力ごとに数ミリアンペアまで上昇することがあり、ピーク時には約 1.5-V VIに達することがあります(図2-1を参照)。これは、特定のデバイスの推奨動作条件の表に記載されているデータシートが定める入力遷移時間制限内で、スイッチング状態を切り替える場合には問題になりません。表 1-1 に事例を示します。
図 1-1 ABT および LVT/LVC デバイスの入力構造
| VCC = 5 V | TA = 25℃ | |
| 1つのビットは 0V ~ 6V で駆動されます | ||
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | ABTオクタル | 5 | ns/V | ||
| ABTWidebus™およびWidebus+™ | 10 | |||||
| AHC、AHCT | 20 | |||||
| FB | 10 | |||||
| LVT、 LVC、ALVC、ALVT | 10 | |||||
| LV | 100 | |||||
| LV-A | VCC = 2.3V~2.7V | 200 | ||||
| VCC = 3V~3.6V | 100 | |||||
| VCC = 4.5V~5.5V | 20 | |||||
| tt | 入力遷移の (立ち上がりと立ち下がり) 時間 | HC、HCT | VCC = 2 V | 1000 | ns | |
| VCC = 4.5 V | 500 | |||||
| VCC = 6 V | 400 | |||||