JAJA819 April   2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 21 次側レギュレーション (PSR)
  6. 32 次側レギュレーションの実装
    1. 3.1 2 次側レギュレーションの一般的なフィードバックの実装
    2. 3.2 2 次側レギュレーションのフィードバックの実装
  7. 4シミュレーション結果
  8. 5実際のボード線図の比較
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

はじめに

フィードバックを安定させるには、2 つの方法があります。

この記事では、PSR と SSR の実装方法を要約し、1 次側レギュレーションで安定したバイアス IC と良好な過渡応答を実現するために、フィードバック補償パラメータの設定を検討する方法を示します。2 次側レギュレーションでは、フィードバックを実装する方法が 2 つあります。2 次側にはエラー アンプと補償器があるため、1 次側 IC の内部エラー アンプを使用する必要はありません。1 次制御デバイスの内部エラー アンプを使用してください。内部エラー アンプが、相互コンダクタンス アンプではなくオペアンプであることを確認してください。フォトカプラの出力接続と、内部エラー アンプのゲインの設定を検討します。どちらの方法も安定したループを実現できます。

PMP40274 ボードでシミュレーションを実行して、これらの 2 つの方法を検証しました。