JAJA819 April   2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 21 次側レギュレーション (PSR)
  6. 32 次側レギュレーションの実装
    1. 3.1 2 次側レギュレーションの一般的なフィードバックの実装
    2. 3.2 2 次側レギュレーションのフィードバックの実装
  7. 4シミュレーション結果
  8. 5実際のボード線図の比較
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

シミュレーション結果

 アンプのない補償器図 4-1 アンプのない補償器
 アンプのある補償器図 4-2 アンプのある補償器

アンプのない補償器アンプのある補償器は、PMP40274 ボードのパラメータを基にした、1 次側の内部アンプがある場合とない場合の補償器のシミュレーション結果です。アンプのない補償器の場合、Rpullup 抵抗は 4kΩ であり、BP にプルアップされています。Rpullup 抵抗と BP の間の交点は補償に接続され、FB はグランドに接続されています。式 3 が満たされると、補償器のボード線図は同じになります。