JAJA853A November   2023  – April 2025 LMKDB1108 , LMKDB1120

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2テスト設定
  5. 3テスト方法
  6. 4TI の PCIe 準拠ツールの説明
  7. 5LMKDB1xxx のテスト結果
    1. 5.1 LMKDB1xxx のテスト結果の概要
    2. 5.2 LMKDB1xxx ファミリ向け PCIe ツール入力ファイルの波形
    3. 5.3 LMKDB1xxx の詳細ジッタ測定
  8. 6まとめ
  9. 7参考資料
  10. 8改訂履歴

概要

エンタープライズ システムはより高いデータ レートを使用するため、よりクリーンなクロックを要求しています。このレポートは、LMKDB1xxx バッファ ファミリの PCI Express (PCIe) 準拠について解説しており、この種のシステムでこれらのデバイスを使用できることを検証できます。