JAJA855 April   2025 LM2005 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5108

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2主な特長
    1. 2.1 単一入力能力
    2. 2.2 イネーブルおよびシャットダウン入力
    3. 2.3 デッド タイムとインターロック
    4. 2.4 ブートストラップ ダイオードを内蔵
  6. 3アプリケーションに関する考慮事項
  7. 4まとめ
    1. 4.1 デバイス サマリー
  8. 5参考資料

ブートストラップ ダイオードを内蔵

ハーフ ブリッジ ドライバの場合、ハイサイド トランジスタをオンにするには、スイッチ ノードを基準とするフローティング バイアス電源が必要です。このバイアス電源は通常、抵抗、ダイオード、コンデンサを使用してブートストラップ回路を使って生成されます。ブートストラップ回路と部品の選択ガイドの詳細については、「ハーフ ブリッジ構成のブートストラップ回路の選択」を参照してください。ブートストラップ ダイオードを内蔵したゲート ドライバにより、外部ブート ストラップ ダイオードおよび抵抗部品が不要になるため、ドライバ設計の簡素化と、コストと基板面積の削減が可能になります。図 2-6に、ブートストラップ ダイオードを内蔵した LM2105 ゲート ドライバの例を示します。

 LM2105 ブートストラップ ダイオードを内蔵したブロック図図 2-6 LM2105 ブートストラップ ダイオードを内蔵したブロック図