JAJA855 April 2025 LM2005 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5108
| 特長 | LM5104 | LM5105 | LM5106 | LM5108 | LM2005 | LM2103 | LM2104 | LM2105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶対最大ブーストラップ電源電圧 | 118V | 118V | 118V | 110V | 107V | 107V | 107V | 107V |
| 絶対最大最小 HS 過渡電圧 | -1V | -5V (1) | (1) | -7V (2) | -19.5V (2) | -19.5V (2) | -19.5V (2) | -19.5V (2) |
| 入力タイプ | シングル入力 | シングル入力 | シングル入力 | デュアル入力 | デュアル独立入力 | 反転入力、非反転入力 | シングル入力 | デュアル独立入力 |
| デッド タイムまたはインターロック保護機能 | 可変デッド タイム (90ns ~ 200ns)、適応型遅延 | 可変デッド タイム (80ns ~ 570ns) | 可変デッド タイム (86ns ~ 510ns) | インターロック | いいえ | デッド タイム (475ns) | デッド タイム (475ns) | いいえ |
| ブートストラップ ダイオードを内蔵 | あり | あり | いいえ | あり | あり | いいえ | いいえ | あり |
| パッケージ | 5 × 4mm SOIC 4 × 4mm WSON | 4 × 4mm WSON | 4 × 4mm WSON 3 × 3mm VSSOP | 3 × 3mm SON | 5 × 4mm SOIC 2 × 2mm WSON | 5 × 4mm SOIC | 5 × 4mm SOIC | 5 × 4mm SOIC 2 × 2mm WSON |
| ソース/シンク電流 | 1.6A/1.8A | 1.8A/1.6A | 1.2A/1.8A | 1.6A/2.6A | 0.5A/0.8A (2) | 0.5A/0.8A (2) | 0.5A/0.8A (2) | 0.5A/0.8A (2) |
| UVLO | 6.9V | 6.9V | 6.9V | 5V | 8.15V | 8.15V | 8.15V | 4.6V |
| 絶対最大 VDD 電圧 | 18V | 18V | 18V | 20V | 19.5V | 19.5V | 19.5V | 19.5V |
| イネーブルまたはシャットダウン入力 | いいえ | イネーブル入力 | イネーブル入力 | イネーブル入力 | いいえ | いいえ | シャットダウン入力 | いいえ |