JAJA865 May 2025 LMK00334 , LMK00338
TI の PCIe 準拠レポートは、PCIe 要件を満たすためのデバイスの位相ノイズまたはジッタの分析を表示します。この PCIe 準拠レポートには、一般的な条件下でのテスト結果が表示されます。LMK0033x ファミリの場合、動作温度は 25°C で、電源電圧は 3.3V です
ハードウェア構成は、テスト対象のデバイス、電源、信号ジェネレータ、アッテネータ、リミッタ、バラン (周波数ドメイン測定のみ用)、熱力ユニット、テスト負荷ボード、位相ノイズ アナライザ (PNA、周波数ドメイン測定用) またはオシロスコープ (時間ドメイン測定用) で構成されます。デバイスは、SMA100B 信号ジェネレータから入力クロックを受信し、正弦波を出力します。ただし、テキサス インスツルメンツのクロック部品は、リファレンス入力に対して特定の振幅とスルーレートの方形波を想定するため、SMA100B の出力は複数のアッテネータとリミッタを通過します。LMK0033x ファミリの部品は、上記のセットアップで達成された 3.5V/ns のスルー レートと、1.6Vpp のピークツーピーク スイングを必要とします。
周波数ドメインを測定する場合、図 2-1に示すように、デバイスの差動出力をバランに接続してシングル エンド信号に変換した後、その信号を PNA に配線します。
時間ドメインを測定する場合、図 2-2に示すように、本デバイスの差動出力 (正と負の両方のピン) をオシロスコープに直接配線します。また、時間ドメイン測定用のデータを取得する場合、PCIe テスト負荷は 4GHz で 15dB の損失トレースです。