JAJA865 May   2025 LMK00334 , LMK00338

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2テスト設定
  6. 3テスト方法
  7. 4TI の PCIe 準拠ツールの説明
  8. 5LMK0033x のテスト結果
    1. 5.1 LMK0033x のテスト結果の概要
    2. 5.2 LMK0033x ファミリ向け PCIe ツール入力ファイルの波形
    3. 5.3 LMK0033x の詳細ジッタ測定
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

LMK0033x のテスト結果の概要

表 5-1 は、LMK0033x 位相ノイズ解析に関する PCIe 準拠結果の概要で、PCIe Gen 1 ~ 7、ノイズ フォールド 0 および 3、クロック アーキテクチャ コモン クロック (CC) とセパレート リファレンス ノー スプレッド (SRNS) に対するデバイスのジッタ準拠を示しています。

PCIeジッタ仕様または時間ドメイン計算は、次のいずれかのステータスになります。

  • 合格:仕様/制限内
  • 不合格:仕様/制限外
  • N/A:仕様/制限なし
表 5-1 LMK0033x PCIe ツールのテスト結果の概要 - 周波数ドメイン
ジッタ フィルタ クロック アーキテクチャ ノイズ フォールド 最小 (fs) 最大 (fs) 制限値 (fs) 供給状況
PCIe1 CC 0 0.0 96.3 86,000 合格
3 0.0 112 86,000 合格
SRNS 0 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
3 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
PCIe2 CC 0 28.3 86.1 3,100 合格
3 33.1 102 3,100 合格
SRNS 0 37.9 96.4 該当なし 該当なし
3 43.5 111 該当なし 該当なし
PCIe3 CC 0 9.19 25.7 1,000 合格
3 10.9 30.5 1,000 合格
SRNS 0 10.9 29.4 該当なし 該当なし
3 12.7 34.5 該当なし 該当なし
PCIe4 CC 0 9.19 25.7 500.0 合格
3 10.9 30.5 500.0 合格
SRNS 0 10.9 29.4 該当なし 該当なし
3 12.7 34.5 該当なし 該当なし
PCIe5 CC 0 2.07 10.6 150.0 合格
3 2.49 12.8 150.0 合格
SRNS 0 2.38 11.9 該当なし 該当なし
3 2.79 14.0 該当なし 該当なし
PCIe6 CC 0 0 6.53 100.0 合格
3 2.73 7.78 100.0 合格
SR 0 3.21 9.06 該当なし 該当なし
3 3.71 10.5 該当なし 該当なし
PCIe7 CC 0 1.60 4.58 67.0 合格
3 1.91 5.46 67.0 合格
SR 0 2.24 6.37 該当なし 該当なし
3 2.60 7.37 該当なし 該当なし

表 5-2 は、デバイスの時間ドメイン準拠を示す、LMK0033x 時間ドメイン解析の PCIe 準拠の概要です。

表 5-2 LMK0033x PCIe ツールのテスト結果の概要 - 時間ドメイン
計算 最小値 平均値 最大値 制限値 供給状況
Vcross 330.09mV 343.67mV 357.31mV 250mV ~ 550mV 合格
Vhigh 758.527mV 758.527mV 150mVmV 合格
Vlow -42.394mV -42.394mV –150mVmV 合格
期間 9.971ns 10.0ns 10.022ns 9.847ns から 10.203ns に変更 合格
デューティ サイクル 49.441% 49.624% 49.825% 40%~60% 合格
オーバーシュート電圧 72.83mV 91.34mV 300mV 合格
アンダーシュート電圧 -57.47mV -70.69mV -300mV 合格
立ち上がりエッジ レート 2.14V/ns 2.419V/ns 2.718V/ns 0.6V/ns~4.0V/ns 合格
立ち下がりエッジ レート 2.24V/ns 2.508V/ns 2.818V/ns 0.6V/ns~4.0V/ns 合格