LMK0033x の PCIe 準拠レポート結果を取得するために使用されるテスト手順は次のとおりです。
- デバイスに電源を投入した後、差動出力は時間ドメインを測定するためにオシロスコープに直接接続され、周波数ドメインを測定するためにバランを経由して PNA に接続されます。
- 出力トレース ファイルは、PNA またはオシロスコープからキャプチャされます。オシロスコープのキャプチャには正と負の両方のトレースが必要であるため、オシロスコープの 2 つの出力トレース ファイルが必要です。
- 生成されたファイルは、TI の コンプライアンスツール (セクション 4経由で実行されます (このツールの詳細はこちら)。