JAJA913 June   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   KSZ8081MNX/RNB から DP83826A へのシステム ロールオーバ
  3.   商標
  4. 1目的
  5. 2必要な変更
    1. 2.1 ストラップ抵抗の値
    2. 2.2 ピン 2 の外部コンデンサ
    3. 2.3 ピン 16 の二重ストラップ (DP83826A BASIC モード)
    4. 2.4 オートネゴシエーションがイネーブルの 10M の選択 (DP83826A BASIC モード)
    5. 2.5 EtherCAT スレーブの Tx および Rx 動作のための LED_1 の構成 (DP83826A BASIC モード)
    6. 2.6 レイアウトでのサーマル パッドの調整
    7. 2.7 物理レイヤ ID レジスタ
  6. 3変更の可能性
    1. 3.1 ピン 11 の MDIO プルアップ抵抗
    2. 3.2 MDIO レジスタの書き込み
    3. 3.3 磁気部品のセンター タップにあるコンデンサ
  7. 4情報の変更
  8. 5ピン配置マッピング
    1. 5.1 ピン マッピング
  9. 6DP83826A のストラップ構成
    1. 6.1 ブートストラップ構成

レイアウトでのサーマル パッドの調整

DP83826A のサーマル パッドは KSZ8081 よりも小型です。表 2-4 に、KSZ8081 と DP83826A のパッケージと DAP の寸法の違いを示します。デバイス間のロールオーバーがあるため、ピンと DAP の間には、ピンが短絡しないように十分なギャップが残っています。
表 2-4 パッケージと DAP の寸法の違い
KSZ8081 DP83826A
パッケージの寸法 5 × 5mm 5 × 5mm
最大 DAP 寸法 3 × 3mm 2.2 × 2.2mm

レイアウトでのベスト プラクティスを得るための推奨設計は、DP83826A サーマル パッドとハンダ ペースト ステンシルを一致させることです。これは、半田ペーストを 3 × 3mm から 2.1 × 2.1mm に削減することを意味します。