JAJA913 June 2025 DP83826AE , DP83826AI
DP83826A は、BASIC モードまたは ENHANCED モードをサポートしています。BASIC モードは KSZ8081 と同じブートストラップオプションをサポートしています。DP83826A を BASIC モードに設定するには、ピン 1 (ModeSelect) をグランドに接続する必要があります。KSZ8081 設計では、ピン 1 はすでに GND に接続されているため、正しいモードを選択するための変更は必要はありません。DP83826A の BASIC モードと ENHANCED モードの違いについては、DP83826A データシートを参照してください。
どちらのデバイスも、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を必要とする 2 レベルのストラップを使用します。以下の表に、DP83826A と KSZ8081 のプルアップ抵抗値とプルダウン抵抗値の違いを示します。正しいストラップ抵抗を適切に計算するには、TI プレシジョン ラボのビデオ『イーサネットのブートストラップの仕組み』を視聴してください。
| KSZ8081MNX/RNB | DP83826A | |
|---|---|---|
| プルアップ抵抗の値 | 4.7kΩ | 2.49kΩ |
| プルダウン抵抗値 | 1kΩ | 1.5kΩ |