JAJA913
June 2025
DP83826AE
,
DP83826AI
1
KSZ8081MNX/RNB から DP83826A へのシステム ロールオーバ
商標
1
目的
2
必要な変更
2.1
ストラップ抵抗の値
2.2
ピン 2 の外部コンデンサ
2.3
ピン 16 の二重ストラップ (DP83826A BASIC モード)
2.4
オートネゴシエーションがイネーブルの 10M の選択 (DP83826A BASIC モード)
2.5
EtherCAT スレーブの Tx および Rx 動作のための LED_1 の構成 (DP83826A BASIC モード)
2.6
レイアウトでのサーマル パッドの調整
2.7
物理レイヤ ID レジスタ
3
変更の可能性
3.1
ピン 11 の MDIO プルアップ抵抗
3.2
MDIO レジスタの書き込み
3.3
磁気部品のセンター タップにあるコンデンサ
4
情報の変更
5
ピン配置マッピング
5.1
ピン マッピング
6
DP83826A のストラップ構成
6.1
ブートストラップ構成
6
DP83826A のストラップ構成