JAJA966
August 2025
CC1312R7
,
CC1314R10
,
CC1352P7
,
CC1354P10
,
CC1354R10
1
概要
商標
1
略称
2
はじめに
3
ネットワークの構成
4
Wi-SUN FAN と参加のプロセス
4.1
Wi-SUN の FAN
4.2
接続プロセス
5
テスト結果
5.1
接続時間 - 応答性の最大化、バランスモード、スケーラビリティの最大化
5.2
1 つのルータノードでの再接続時間
5.3
フルネットワークの再接続時間
5.4
スループット - 応答性の最大化、バランスモード、スケーラビリティの最大化
5.5
BR による RN 接続解除の検出
5.6
BR 接続解除時の RN 検出
6
レイテンシ
7
優先ペアレントと 接続解除されたペアレント
7.1
優先ペアレント
7.2
ペアレントの接続解除
7.3
優先ペアレントおよび 接続解除されたペアレントのテスト結果
8
追加情報
9
まとめ
10
参考資料
10
参考資料
テキサス インスツルメンツ、
TI の Wi-SUN®FAN スタックのソフトウェア概要
、製品概要
テキサス インスツルメンツ、
TI の Wi-SUN スタック ユーザーガイド
テキサス インスツルメンツ、
SIMPLELINK - LOWPOWER - SDK 製品ページ
iPerf、
TCP、UDP、SCTP のための究極の速度テストツール