JAJA966 August 2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10
接続時間は、すべてのルータノードが新しいネットワークに接続するために必要な時間です。このテストは、図 5-2に示す設定を使用して、各ネットワーク構成で実行されます。図 5-3に、ネットワークに接続するノード数と、それに必要な時間を示します。
図 5-2 大規模ネットワークテスト (LNT) の設定応答性の最大化のネットワーク構成は、セクション 3内の各構成の定義に基づいて期待される結果として、最も高速な接続を確立します。
300kbps はデータレートが高いため接続時間が短くなりますが、これによる削減効果は顕著または比例的なものではありません。これは、プロトコルスタックの異なるレイヤーにおけるプロトコルタイマー構成が、接続時間の決定要因となるためです。