JAJA967 August 2025 LM51772 , LM51772-Q1
LM51772 昇降圧クイックスタート カリキュレータ ツール を使用して、このアプリケーション セットアップに必要な外付け部品を構成および選択できます。現在、このツールは逆方向動作モードでは CILIM フィルタの計算を提供していないため、この構成ステップのストレージ容量を出力コンデンサとして入力します。
図 4-1 に、ILIM 機能を使用するための構成設定と、I2C によって電流制限を調整する方法を示します。
図 4-2 に、RSNS および RSET により固定電流制限を設定し、ISET 機能を使用するための構成設定を示します。
図 4-1 ILIM を使用したクイックスタート カリキュレータによる電流制限の構成
図 4-2 ISET を使用したクイックスタート カリキュレータによる電流制限の構成