JAJA967
August 2025
LM51772
,
LM51772-Q1
1
概要
商標
1
はじめに
2
電力段の設計
3
機能ブロック
3.1
平均電流
3.2
IVP および IVR
3.3
VDET
3.4
UVLO
3.5
FB
3.6
逆電流用の GUI 構成
3.6.1
EVM の構成とセットアップ
4
クイックスタート構成ツール
5
ハードウェアの実装と測定結果
5.1
ハードウェア設定
5.2
測定結果
6
参考資料
3.4
UVLO
UVLO
入力は、以下の目的で使用できます。
システムを過放電から保護
バックアップ動作時に、電力段が過度に低い入力電圧で動作しないように保護します。バックアップ電源 V
Storage
がすでに非常に低い電圧レベルまで放電されている場合、必要な出力電力を供給するために、大きな入力電流と電力段での電流が必要になることがあります。
I2C の構成が完了する前に電力段が動作開始することを防止 (必要に応じて)
図 3-4
UVLO 制御回路