JAJA967 August   2025 LM51772 , LM51772-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電力段の設計
  6. 3機能ブロック
    1. 3.1 平均電流
    2. 3.2 IVP および IVR
    3. 3.3 VDET
    4. 3.4 UVLO
    5. 3.5 FB
    6. 3.6 逆電流用の GUI 構成
      1. 3.6.1 EVM の構成とセットアップ
  7. 4クイックスタート構成ツール
  8. 5ハードウェアの実装と測定結果
    1. 5.1 ハードウェア設定
    2. 5.2 測定結果
  9. 6参考資料

はじめに

バックアップ システムを実装するために、エネルギー ストレージ素子としてバッテリまたはコンデンサを選択できます。アプリケーションの要件に応じて、両方に長所と短所があります。

  • 充電と放電のサイクル数
  • エネルギー ストレージのサイズ

LM51772 は両方のバリアントのコントローラとして使用でき、必要な機能の大半を提供します。このレポートでは、実装と使用事例について説明します。

このドキュメント全体を通して、以下の名称を使用します。

  • VSystem:ターゲット アプリケーションの電源電圧 (バックアップ対応電源)
  • VStorage:ストレージ素子 (バッテリまたはコンデンサ) 用の電源電圧
  • VSupply:アプリケーションの主電源電圧。アプリケーションの標準電源およびバックアップ電源の充電に使用

バックアップ システムの場合、定電圧制御ループ (CV) と定電流制御ループ (CC) を実装する必要があります。VSystem で安定した電圧を維持するため、バックアップ電源の出力に CV が必要です (VSupply が利用できない場合)。