JAJA997B March   2025  – October 2025 AM62L , TPS65214

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2パワー マネージメント IC (PMIC) の概要
  6. 3低消費電力モードと電源最適化
    1. 3.1 PDN#1: BOM サイズとコストに最適化された電源設計
    2. 3.2 PDN#2: 中断電力を最小限に抑え最適化された電源設計
    3. 3.3 PDN#3: 完全に柔軟な電源設計
    4. 3.4 PDN#4:DDR4 の電源実装
  7. 4パワーアップ シーケンス
  8. 5電源オフ シーケンス
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11.   A 付録 A:PDN#1 のディスクリート電源実装
  12.   B 改訂履歴

パワー マネージメント IC (PMIC) の概要

TPS65214 PMIC には、3 つの Buck レギュレータと 2 つの Low ドロップアウト レギュレータ (LDO) の 5 つのレギュレータが含まれています。Buck コンバータは、Buck1 で最大 2A、その他の降圧レギュレータでそれぞれ 1A をサポートします。LDO1 は最大 300mA の出力電流をサポートし、LDO2 は最大 500mA の出力電流をサポートします。両方の LDO は、 負荷スイッチとして構成することもできます。この PMIC は VIN 範囲が 2.5V ~ 5.5V と広く、3.3V または 5V の一般的なシステム電圧をサポートします。図 2-1に、各アナログ リソースの電圧および電流能力の概要を示します。TPS65214 PMIC は、I2C インターフェイス、2 つの GPIO ピン、および 3 つの多機能ピンを備え、AM62L SoC と主要ペリフェラルに電力を供給するため 最大出力パッケージを提供します。

TPS65214 デバイスには、さまざまなアプリケーションのユースケースをサポートするために、独自の OTP 設定を備えたさまざまな注文可能な型番 (OPN) があります。各 TPS65214 デバイスは、型番と TI_DEV_ID/NVM_ID レジスタフィールドで区別されます。型番の 9 - 10 桁目は、デフォルトの OTP 設定を表します。たとえば、TPS6521401には AM62L SoC の電圧およびシーケンシング要件をサポートするための独自の OTP 設定があります。

注: TPS6521401 は、AM62L EVMで使用されます。
 TPS65214 の機能ブロック図図 2-1 TPS65214 の機能ブロック図