JAJA997B March 2025 – October 2025 AM62L , TPS65214
このセクションで説明する電力供給ネットワーク (PDN) は、すべての SoC 低消費電力モードをサポートできる柔軟な PMIC + ディスクリート電源設計を提供します。この PDN は、VDDS_RTC (1.8V) と VDD_RTC (0.75V) を残りの電源レールから絶縁することにより、RTC のみの低消費電力モードをサポートします。RTC ドメインに常時オンのディスクリート デバイスを供給すると、RTC レールのみをオンのままにして PMIC 全体と外部 3.3V ディスクリートをオフにすることで、RTC のみの消費電力モード中の消費電力を大幅に削減できます。RTCのみの低消費電力モードに移行すると、AM62L PMIC_LPM_EN 信号は PMIC イネーブルピンを Low に駆動します。図 3-6に、PMIC + ディスクリート電源の実装を示します。
特長:
図 3-7に、PDN#3 の SoC と PMIC 間のデジタル接続を示します。この画像は、外付けプルアップ抵抗が必要なデジタル信号も示しています。SoC PMIC_LPM_EN0 は、RTC のみの低消費電力モードに移行するときに PMIC イネーブルピン (EN / PB / VSENSE) を駆動して PMIC をオフにします。RTC レールに電力を供給する個別の LDO の結合されたパワーグッド信号が RTC_PORz を駆動します。さらに、2 つのパワーオン リセット間のオープン ドレイン バッファにより、外部のディスクリート LDO で故障が検出された場合に PORz を低く引き下げ、SoC をリセット状態に保つことができます。PMIC nRSTOUT、3.3V の IO のパワーグッド信号、およびオープンドレイン バッファの出力は、メイン SoC リセット (PORz) を駆動します。