JAJA997B March   2025  – October 2025 AM62L , TPS65214

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2パワー マネージメント IC (PMIC) の概要
  6. 3低消費電力モードと電源最適化
    1. 3.1 PDN#1: BOM サイズとコストに最適化された電源設計
    2. 3.2 PDN#2: 中断電力を最小限に抑え最適化された電源設計
    3. 3.3 PDN#3: 完全に柔軟な電源設計
    4. 3.4 PDN#4:DDR4 の電源実装
  7. 4パワーアップ シーケンス
  8. 5電源オフ シーケンス
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11.   A 付録 A:PDN#1 のディスクリート電源実装
  12.   B 改訂履歴

PDN#2: 中断電力を最小限に抑え最適化された電源設計

このセクションで説明する電力供給ネットワーク (PDN) は、最も低い中断電力に最適化されており、RTC モードのみを除くすべての低消費電力モードをサポートします。PDN は、3.5mm x 3.5mm PMIC と外部 3.3V ディスクリート レギュレータを使用して、すべての SoC 電源ドメインに電力を供給します。この PDN は、RTC + IO + DDR 低消費電力モードを使用するアプリケーション、または 3.3V IO で 500mA 以上の電流を必要とするアプリケーションに推奨されます。この PDN は、RTC + IO + DDR 低消費電力モードに入るときに VDD_CORE と VDDA をオフにして消費電力を削減するように設計されています。図 3-4は TPS6521401 構成を使用した PMIC 実装を示します。

特長:

  • TPS6521401 PMIC を使用。この PMIC 構成は、AM62L EVM で使用されています。ハードウェア設計ファイルが利用可能です。
  • 3.3V 入力電源 (PMIC + 3.3V 電源スイッチ) の推定 BOM サイ: 41.69mm2 (PCB 空間距離を含まない)。パワースイッチの例: TPS22954 の詳細を示します。
  • 4V ~ 5V 入力電源 (PMIC + 3.3V Buck) 推定 BOM サイ: 58.68mm2 (PCB 空間距離を含まない)。Buck の例: TPS62A01 の詳細を示します。
  • 外部 3.3V ディスクリートは、3.3V IO (SoC + ペリフェラルを含む) に必要な合計電流に基づいて拡張可能です。

 中断電力を最小限に抑えるように最適化された AM62L PDN図 3-4 中断電力を最小限に抑えるように最適化された AM62L PDN
注: VDDA_3P3_SDIO に接続されたパワースイッチはオプションであり、アプリケーションが SD カードを使用する場合にのみ必要です。VPP 1.8V LDO はオプションであり、オンボード eFuse プログラミングが必要な場合にのみ必要です。

図 3-5に、PDN#2 の SoC と PMIC の間のデジタル接続を示します。この画像は、外付けプルアップ抵抗が必要なデジタル信号も示しています。PMIC イネーブル ピン (EN / PB / VSENSE) は、プリレギュレータのパワーグッド信号で駆動できます。または、プリレギュレータがパワーグッド信号を統合しない場合は、この信号を PMIC_VSYS にプルアップすることができます。PMIC nRSTOUT と 3.3V IO のパワーグッド信号が、メイン SoC リセット (PORz) を駆動します。PMIC GPO は、RTC レール (BUCK2 および LDO2) のパワーグッド信号として動作し、RTC パワーオンリ セット (RTC_PORz)を駆動します。PMIC_LPM_EN0 は、「RTC + IO + DDR」低消費電力モードに入力すると、PMIC MODE/STBY ピンを駆動して PORz を Low にし、VDD_CORE (BUCK1) とVDDA (LDO1) をオフにします。

 PDN#2の SoC - PMIC デジタル接続図 3-5 PDN#2の SoC - PMIC デジタル接続
注: PMIC_LPM_EN0 は、外部プルアップ抵抗を必要としません。SoC には、VDDS_RTC が電源投入されている場合に信号をハイに駆動する内部プルアップ抵抗があります。PORz は 3.3V 耐性があり、VDDS_OSC0 に電源が供給されている限り、外部プルアップ抵抗を 1.8V 電源または 3.3V 電源に接続できます。
表 3-2 TPS6521401 デジタル構成
OTP 構成 極性
EN/PB/VSENSE イネーブルとして構成
  • High: PMIC はパワーオン シーケンスを実行します。
  • Low: PMIC はパワーダウン シーケンスを実行します。
モード/スタンバイ モードおよびスタンバイ
  • High: アクティブ状態の PMIC 電流。すべてのレールが有効。Buck は強制 PWM で動作します。
  • Low: PMIC はスタンバイ状態です。Buck1 および LDO1 はオフになります。Buck は自動 PFM で動作します。
GPIO / nWAKEUP オープン ドレイン GPO
  • Buck2 および LDO2 のパワーグッド信号として機能するように構成されています。このデジタル ピンは RTC_PORz を駆動し、PMIC がスタンバイ状態に入ると high/Z のままになり、AM62L RTC+DDR 低消費電力モードをサポートします。
GPIO/VSEL オープン ドレイン GPO
  • 外部 3.3V ディスクリートデバイスをイネーブル/ディセーブルするように構成する。
注: デフォルトの PMIC OTP レジスタ設定の全リストについては、TPS6521401テクニカルリファレンスマニュアルを参照してください。