JAJAA29 September   2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2THD とは
  6. 3THD +N とは
  7. 4マルチプレクサの THD(+N)
    1. 4.1 マルチプレクサの THD(+N)についての理解
  8. 5低 THD マルチプレクサアプリケーション
  9. 6低 THD マルチプレクサデバイスの推奨事項
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

THD +N とは

THD + N は THD に似ており、低ノイズ環境では、THD と類似の値に見えることがあります。ただし、システムノイズが増加するにつれて、THD +N 指標は THD 単独に比べて精度が高くなります。システムレベルのノイズ源には、高周波干渉、チャネル間またはデバイス間のクロストーク、60Hz 基本波または高調波(120Hz、240Hz など)での電源ラインのグランドループ結合、相互変調歪みなどがあります。これらの影響のいくつかは、適切なシールド、PCB トレース間隔、グランディング、フィルタリング技術で制御できますが、完全に除去することは困難です。さらに、(マルチプレクサを含む)半導体デバイスは、熱ノイズ、フリッカーノイズ、ショットノイズに寄与し、ベースライン THD +N ノイズに影響を与える可能性があります。

全高調波歪み + ノイズ(THD + N)は、測定にノイズを含めることで THD の定義を拡張します。

式 2. THD+N%=i=2Vi2+VN2V1×100%THD+NdB=20×log10i=2Vi2+VN2V1

ここで、V1 は基本波、Vi は、i番目の高調波、および VN ノイズを表します。各振幅は、VRMSで示されます。