JAJAA29 September 2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364
マルチプレクスシステムで観測される THD(+N)性能は、デバイスのオン抵抗(RON)、RON 平坦性(適用された信号範囲全体でのマルチプレクサチャネル RON の変動)、および負荷抵抗 RL の関数です。RL/RON の比率が増加するにつれて、THD+N 性能が向上します。これは、図 4-2で示されるように、Ron と RL の組み合わせにより振幅依存の分圧器が形成されることによるものです。これにより、非反転増幅器の高インピーダンス入力など、RL が大きい場合に、観測されるマルチプレクサ出力での高調波歪みが最小限に抑制されます。
通常、THD が重要なアプリケーションでは、動作時のピークツーピーク電圧範囲は、マルチプレクサが対応可能な全電圧スイングよりも小さい範囲にすることができます。このため、デバイスの動作電圧がマルチプレクサの RON が大きく変化する領域に落ちないことを確認することが重要です。一部の Ron 曲線は領域全体にわたって平坦ですが、特定の入力電圧領域全体で性能を最適化できるものもあります。図 4-3は、動作時のピークツーピーク(Vpp)電圧が異なる場合、同じデバイスでも THD 性能が異なる場合があることを示しています。
THD の性能を最適化するため、最も平坦なマルチプレクサの RON 領域を使用することが推奨されます。図 4-4は、アナログ マルチプレクサの RON 曲線の共通部分に対する最適化された THD 領域を示しています。図 4-5は、超フラットな RON が TMUX4827 の THD 性能を最適化する方法を示しています。
図 4-5 TMUX4827 は、超フラットな RON を介して最適化された THD 性能を実現します