JAJAA44 October 2025 CC2340R5
CC2340R5 は、512kB のフラッシュと 36kB または 64kB の SRAM を搭載した、強力で低コストのマイコン (MCU) で、Arm® Cortex®-M0+ と 2.4GHz の無線を採用しています。これらの機能により、さまざまな無線プロトコルに対応する多数の最終アプリケーションを、単一チップ設計で実現することが可能です。このアプリケーション ノートでは、1 つのインスタンスを取り上げ、このデバイスを使用してより広い可能性を証明します。
DRV8329 と組み合わせると、Bluetooth® LE 無線通信経由の CC2340R5 と、ホール エフェクト センサ トラップ設計を使用して BLDC モーターを制御できます。このドキュメントでは、このアプリケーションを実現するために必要なハードウェアとソフトウェアの実装、および実現されているオプション機能について詳しく説明します。この資料を読むことで、ユーザーは BLDC モーター制御と CC2340R5 開発の両方の詳細を確認し、同様のコンセプトを設計に確実に使用できるようになります。