JAJAA44 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 DRV8329A
    3. 1.3 BLDC モーター
  5. 2BLDC ハードウェア
    1. 2.1 ハードウェア設定
      1. 2.1.1 DRV8329AEVM の設定
    2. 2.2 接続図
  6. 3例を実行する
    1. 3.1 依存関係
    2. 3.2 ファームウェアのロード
    3. 3.3 モーターの接続テスト
    4. 3.4 Bluetooth® LE を使用した、BLDC モーターのホール センサ付きトラップ動作
      1. 3.4.1 SimpleLink™ Connect 電話アプリケーション
  7. 4ファームウェア設計
    1. 4.1 コード フローの説明
    2. 4.2 カスタマイズ済み TI ドライバ
      1. 4.2.1 PWM
      2. 4.2.2 ADCBuf
      3. 4.2.3 電源
    3. 4.3 アプリケーション イベント
    4. 4.4 整流テーブル
    5. 4.5 モーター加速
    6. 4.6 ADC での動作
    7. 4.7 スピン検出機能
    8. 4.8 レポート統計
    9. 4.9 Bluetooth® LE スタック
  8. 5テストと結果
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

商標

SimpleLink™, BoosterPack™, LaunchPad™, and Code Composer Studio™ are trademarks of Texas Instruments.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.

All trademarks are the property of their respective owners.