JAJAA44 October 2025 CC2340R5
ホール センサの GPIO が High から Low、または Low から High に遷移するたびに、モーター整流テーブルを使用して、次のモーター位相状態が選択されます。したがって、reversePhaseTable 配列または forwardPhaseTable 配列は、3 つのホール センサすべてのビットマスク値を受け取り、次のケースを forwardDirection 関数または reverseDirection 関数で処理することを決定します。これらの関数は、ハードウェア レジスタの直接コマンドを使用して、各モーターの相を正しく、かつ想定の構成に設定するだけです。